ROTA-S plus 400-102 C8-SFG
手动车床卡盘,带卡爪快换
IDnr. 814241
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 102 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 8
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 12 mm
- 齿距: 8.5 mm
- 最大夹持力*: 230 kN
- 最大扭矩: 280 Nm
- 最大旋转速度: 2200 1/min
- 重量: 113 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 230.0 |
| 最大トルク [Nm] | 280.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 12.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 113.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書