KSP3-F 100-AS
Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen
ID 1409344
Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Klemkrachtversterking/externe borging
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 14.5 kN
- Extra klemkracht dankzij de veermontage: 2.5 - 6.5 kN
- Slag per klem: 4 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 3 - 7 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 1000 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.2 s
- Gewicht: 4 kg
Technische gegevens
| 片側ストローク [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 14.5 |
| スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] | 2.5 |
| スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] | 6.5 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 7.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
| 距離 H [mm] | 16.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 1000.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.2 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。