MFRS-DM-A1-050 815 x 315 x 346
대형 기계용 이중 자석
ID 1546542
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 더블 마그네틱 척 전자식 영구형
- 상태 표시 창
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 자기 소거 사이클 없음
- 치수: 815 x 315 x 346 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 40
- 폴 스레드: M8
- 연결: 4-PIN
- 채널 수: 1
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스 IP : 67
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 450 kg