MFRS-A1-070 600 x 600
角型ポールテクノロジーによる電磁チャック
IDnr. 423432
Alternatieve producten:
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: スクエアポール
- マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
- マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
- 減磁サイクルなし
- 寸法: 600 x 600 x 66 mm
- ポールサイズ: 70 x 70 mm
- 極数: 36(ポールネジ M10)
- 柱ごとの最大保持力: 7.7 kN
- 合計の最大保持力: 272.2 kN
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 165 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- 位置決めクイック接続: A(標準位置)
- チャンネル数: 1
- 接続: 4-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67
Technische gegevens
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大把持力 [kN] | 277.0 |
| 極数 | 36.0 |
| 接続 | 4-PIN |
| チャンネル数 | 1.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 165.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)