arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MSC-PM15 450 x 150

MSC-PM15 450 x 150

研削加工用 MAGNOS

ID 422177

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 永久型
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: ネオジム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 450 x 150 x 60 mm
  • ポール向き: 横軸
  • 磁極間隔: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 最大把持力: 80 N/cm²
  • 最小ワーク厚さ: 1.5 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 32 kg
L [mm] 450.0
B [mm] 150.0
H [mm] 60.0
最大把持力 [N/cm²] 80.0
磁極間隔 1.5 mm + 0.8 mm
最小ワーク厚さ [mm] 1.5
重量 [kg] 32.0

納品内容
磁気チャック、着脱式六角レンチ、取扱説明書