PAL A 599 x 159
클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트
ID 471033
클램핑 팔레트 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 고객 설비품 상부
- 하단 3방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: 599 x 159 x 25 mm
- 재료: 알루미늄
- 면 평행성: 0.05 mm
- 중량: 7.4 kg
Specifiche tecniche
| 길이 [mm] | 599.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 159.0 |
| 높이 H [mm] | 25.0 |
| 재료 | 알루미늄 |
| 면 평행성 [mm] | 0.05 |
| 중량 [kg] | 7.4 |
제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 알루미늄 핸들