arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPB 40-16

SPB 40-16

클램핑 핀

ID 471065

클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 표준 클램핑 핀
  • 위치 결정 핀
  • 스테인리스강
기술 데이터:
  • 유지력 M12: 50 kN
  • 유지력 M16: 75 kN
  • 중량: 0.3 kg
유지력 M12 [kN] 50.0
유지력 M16 [kN] 75.0
재료 스테인리스강
이형 위치 결정 핀
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 마운팅 나사