arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPB 40

SPB 40

クランプピン

ID 471152

クランプピン 標準

特長:
  • 標準クランプピン
  • 位置決めピン
  • ステンレス鋼
テクニカルデータ:
  • 保持力 M10: 35 kN
  • 保持力 M12: 50 kN
  • 重量: 0.3 kg
保持力 M10 [kN] 35.0
保持力 M12 [kN] 50.0
材質 ステンレス鋼
バリエーション 位置決めピン
重量 [kg] 0.3

納品内容
クランプピン、取付ネジ