arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAL S mini 199 x 199

PAL S mini 199 x 199

클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트

ID 435340

클램핑 팔레트 표준형

제품 특징:
  • 고객 설비품 상부
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
기술 데이터:
  • 치수: 199 x 199 x 16 mm
  • 재료: 강철
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 5.2 kg
길이 [mm] 199.0
폭 [mm] 199.0
재료 강철
면 평행성 [mm] 0.02
중량 [kg] 5.2

제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 알루미늄 핸들