GST 140-160 II
硬化焼き入れ段付きブロックジョー
IDnr. 162098
GST 140-160 II, 硬化焼き入れ段付きブロックジョー
特長:
特長:
- セレーション: ストレートセレーション
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische gegevens
| 제품 그룹 | 하드 스텝 블록 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| B 너비 [mm] | 20.0 |
| 높이 H [mm] | 43.5 |
| 높이 H1 [mm] | 22.0 |
| 길이 L [mm] | 58.1 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 7.0 |
| 재료 | Steel 16MnCr5, 케이스 강화 |
| m/set [kg] | 0.7 |
전체 범위 클램핑은 블록 죠 2개 세트를 사용하는 방법으로만 가능합니다(I+II).