NS 25.5-21
단일 T너트
ID 140109
NS 25.5-21, 단일 T너트
제품 특징:
제품 특징:
- 홈의 폭: 25.5 mm
- 슬롯 너비, 계단식: 21 mm
- 최대 조임 토크 (tightening torque): 150 Nm
- 전달 유닛: 1 피스
- 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
기술 세부 정보
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
| Larghezza della cava a gradino N1 [mm] | 21.0 |
| Larghezza B [mm] | 36.0 |
| Altezza H [mm] | 29.0 |
| Altezza H1 [mm] | 11.0 |
| Lunghezza L [mm] | 28.0 |
| Vite-cil. | M16 x 35 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 150.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)
Controllare il tassello a T e utilizzare tasselli a T a gradini se necessario
Controllare il tassello a T e utilizzare tasselli a T a gradini se necessario