arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-DW-BRS 400-710

SAT-DW-BRS 400-710

Dubbelhoekige spantoren

IDnr. 431105

Spantoren zonder klemming

Productkenmerken
  • Dubbele beugel met precisiegefreesde klemoppervlakken en boringsrooster voor SCHUNK-kleminrichtingen.
  • Nieuwe uitvoering boringsrooster met geharde fittingbussen en draadinzetstukken Ø12F7/M12
Technische gegevens
  • Basisplaat: 400 x 400 mm
  • Toren afmetingen: 380 x 160 x 710 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 192 kg
Palletformaat 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 192.0

Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven; zonder boorgatenafdekking