arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ツールホルダーの構成

Configuratiestatus
Basis
U configureert het product met behulp van het standaardprogramma.
Voor opties/accessoires kunnen extra kosten in rekening worden gebracht - die in aanmerking komt voor korting.

Op maat
Uw selectie vereist een aangepaste implementatie (buiten het standaardprogramma).
Bijkomende kosten/extra kosten worden apart in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor korting.
Prijs op aanvraag - kortingen alleen beschikbaar op basis van hoeveelheid (volumekortingen) -
Uitstekende lengte (L1) [mm]
Uitstekende lengte van de gereedschapshouder vanaf de machinespindel.


De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
Voor het aanpassen van de lengtes zijn speciaal gefabriceerde producten nodig, waardoor de productiekosten toenemen.
Lichaamsdiameter lengte (L4) (Afhankelijk van L1) [mm]

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De lengte (L4) kan alleen worden gewijzigd nadat de uitstekende lengte (L1) is gewijzigd.
Maximale klemlengte (L2) (Afhankelijk van L4) [mm]
Komt overeen met de maximale invoerdiepte van de gereedschapshouder in het klemgat.

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De klemlengte (L2) kan alleen worden gewijzigd nadat de lengte (L4) is gewijzigd.
Optie spaanboren
Achteraf of bijkomend toevoegen van een chipgat in de gereedschapshouder overeenkomstig de relevante interfacenorm.

Er is een chipgat nodig voor een chip met gegevensdrager.
Optie datadragerchip monteren
De gegevensdrager wordt gebruikt om gegevens te verzamelen en voor een duidelijke classificatie van gereedschapshouders in een identificatiesysteem voor gereedschapshouders.

De eerste aanduiding beschrijft de typecode van de chip (bijv. BIS-C-122-04/L)
De tweede specificatie beschrijft de maximale geheugencapaciteit van de chip (bijv. 511 bytes)
Optie Nul (concentriciteitsafstelling)
De uitloopfout van de gereedschapshouder, het gereedschap en de machinespindel is te compenseren met vier stelschroeven aan de zijkant. Dit betekent dat een instelbare rondloopnauwkeurigheid van bijna 0 μm mogelijk is.
Optie Cool-Flow (optimale koeling van gereedschapskanten)
Dankzij de "Cool Flow" is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand van het klemgat (D1) te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Optie Retentieknop
Retentieknop voor conische bevestigingen, als belangrijk verbindingselement tussen machine en gereedschaphouder. De conus wordt via de retentieknop aan de machinezijde in de spindel getrokken.
De selectielijst is voorgesorteerd.
Dit betekent dat je alleen retentieknoppen te zien krijgt die geschikt zijn voor je geselecteerde interface.
De exacte afmetingen zijn te vinden in de relevante standaard.
Als een geschikte retentieknop is geselecteerd, wordt het aantal stuks geleverd op basis van de bestelde hoeveelheid.
Optie voor kleurmarkering
De grijpergroef van de gereedschapshouderinterface kan worden voorzien van kleurcodering, die wordt geselecteerd uit een vooraf gedefinieerd kleurenpalet.

De kleurcodering vergemakkelijkt snelle identificatie en organisatie van gereedschap en gereedschapshouders.

Kleurcodering kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gereedschaphouders aan verschillende productielijnen toe te wijzen.
TENDO bedieningssleutel (voor het spannen van de hydraulische gereedschapshouder)
Inbussleutel met dwarsgreep voor het op- en ontspannen van de gereedschapschachten in de hydraulische gereedschapshouders.

Als dit is geselecteerd, komt de hoeveelheid overeen met de bestelhoeveelheid.
De bedieningstoets is echter standaard gedeselecteerd.
verklaring van overeenstemming
Het geleverde document bevestigt schriftelijk dat de geleverde producten zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met geldige documenten (tekeningen, normen, specificaties, goedgekeurde afwijkingen).


Balanceringsprotocol
In de meegeleverde documenten worden zowel de instelparameters van het balanceerproces als de meetresultaten van de resterende onbalans van elke afzonderlijke gereedschapshouder vastgelegd.


Aangepaste gereedschapshouders

Orderaantal stuk
TENDO P JIS-BT30 Ø3/8"x101.6
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.