arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택된 리니어 축
D 145-C-SSS-M-2005-SL

리니어 축 구성

Slag [mm]
리니어 모듈의 원하는 스트로크를 이 지점에서 입력할 수 있습니다.

리니어 모듈 크기 조정 도우미를 사용하여 리니어 모듈을 설계한 경우 스트로크는 자동으로 채택되며 변경할 수 없습니다. 이는 리니어 모듈의 기술적 특성에 영향을 미치기 때문입니다.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
설치 위치는 커버 스트립의 초기 장력에 영향을 미칩니다.
커버 스트립에는 오버헤드 설치를 위해 초기 장력이 증가되었습니다.

예


아니요

Kritisch spiltoerental [1/min]
Afdekband
범용 사용성 및 긴 사용 수명을 위해 통합 플라스틱 커버 스트립이 자동으로 추가됩니다.

커버 띠가 슬라이드를 통해 지나며 드라이브와 가이드를 감쌉니다.
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
유닛은 T너트 또는 설치대를 사용하여 고정할 수 있습니다.


T-moeren
리니어 모듈은 T너트 또는 장착 레일을 사용하여 고정할 수 있습니다.

슬라이딩 블록은 리니어 모듈의 여러 측면에 부착할 수 있습니다.


Leveringsomvang motor
모터는 제공 범위에 기본으로 포함되지 않습니다.

모터가 필요한 경우, 문의해 주십시오.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
D 145-C-SSS-M-2005-SL-100-520-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.