arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택된 리니어 축
LDM-UL-0400

리니어 축 구성

Geselecteerde variant
Slag [mm]
리니어 모듈의 원하는 스트로크를 이 지점에서 입력할 수 있습니다.

리니어 모듈 크기 조정 도우미를 사용하여 리니어 모듈을 설계한 경우 스트로크는 자동으로 채택되며 변경할 수 없습니다. 이는 리니어 모듈의 기술적 특성에 영향을 미치기 때문입니다.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montagestrips aan de vloerzijde
유닛은 T너트 또는 설치대를 사용하여 고정할 수 있습니다.


Aantal montagestrips
필요한 마운팅 스트립 수는 리니어 모듈의 총 길이에 따라 자동으로 결정됩니다.
Pneumatische vasthoudrem
정지 유지 브레이크는 에너지 공급이 없는 상황에서도 슬라이드를 특정 위치에 고정합니다.
정지 유지 브레이크는 공압으로 작동합니다.
브레이크 기능은 미환기 상태에서 가동됩니다.
Meetsysteem
절대 경로 측정 시스템은 HIPERFACE® 또는 DRIVE-CLiQ 인터페이스와 함께 옵션으로 제공됩니다.
Veiligheidsencoder
인코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증을 받았습니다.
이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현이 가능합니다.
Uitgang motorstekker
필요로 하는 응용 분야에 따라 모터 커넥터의 콘센트를 선택할 수 있습니다.







선택한 측면은 CAD 모델에서도 채택됩니다.
Kabelrups
적합한 드래그 체인은 액세서리로 제공됩니다.
설치 재료와 함께 제공되고 필요 시 사전 조립되어, 각각의 유효한 스트로크에 맞게 조정됩니다.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
LDM-UL-0400-010-0360-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.