SINO-R
Expansie-gereedschapshouder
Met SINO-R biedt SCHUNK een expansie-gereedschapshouder op basis van expansietechnologie. Drie kenmerken maken de SINO-R-serie onovertroffen voor draadsnijden wat betreft kwaliteit en productiviteit: de hoge radiale stijfheid, die doorbuiging van het gereedschap voorkomt. De hogere koppeloverdracht voor volledige benutting van de gereedschapsprestaties. En de uitstekende demping van trillingen, die zorgt voor de beste draadoppervlakken, zonder trillingsbeschadigingen.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Structure monobloc du corps de base
Pour une stabilité et une rigidité plus grandes, le corps de base est fait d'un seul bloc d'acier du cône du porte-outil jusqu'à l'attachement broche. - Douille expansible renforcée pour une raideur radiale accrue
Tâches d’usinage très difficiles avec des forces radiales très élevées - Rapport optimal entre la force de serrage, la rigidité et l'amortissement
Réduction des coûts d’outillage, fabrication plus efficace et couples élevés jusqu’à 800 Nm à l’état serré - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Changement d'outil simple
Réduction des temps d’équipement et des temps d’arrêt de la machine grâce à un serrage rapide et sûr de l’outil au moyen d’une clé à crochet SINO-R ou d’une clé de serrage en forme d’anneau - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE - Réglage en longueur axial
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm
Options et informations particulières
- La série SINO-R est dotée de trois caractéristiques qui la rendent imbattable pour le filetage en termes de qualité et de productivité :
La grande rigidité axiale qui évite la déviation de l'outil. Une plus grande transmission de couple permet d'exploiter l'ensemble des potentiels de l'outil. L'amortissement des vibrations offre les meilleures surfaces de filetage sans aucune trace de broutage. Tous ces avantages constituent une combinaison incomparable et sont regroupés en une structure monobloc multicouches à parois ultra-épaisses.