arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GPE 80-28-10-5

GPE 80-28-10-5

汎用ステップ式ジョー

ID 432721

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé universel
  • Interface 1: W-80-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 80 x 28 x 10 mm
  • Profondeur de serrage: 5 mm
  • Poids: 0.16 kg
Largeur [mm] 80.0
Profondeur [mm] 10.0
Hauteur [mm] 28.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.16

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation