VBB-5 1xIL-2x4P
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 420698
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-06-30
- Ersetzt durch: 1601411
- Verbindungsbox 2 x 4-PIN für max. zwei Magnetspannplatten
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
- Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 7 kg
Technical details
| Kabellänge [m] | 5.0 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 7.0 |
Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung