arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBVS-NR-R 40-25-41

GBVS-NR-R 40-25-41

Mors à traction descendante

ID 1329348

Inserts de serrage, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à traction descendante, cranté, rond
  • Interface 1: W-SEI
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 41 x 25 mm
  • Poids: 0.14 kg
Width [mm] 40.0
Depth [mm] 41.0
Height [mm] 25.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.14