SBS-S-W 315
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 8703251
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de proteção com bicos de pulverização
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- O lubrificante de refrigeração pode ser aplicado diretamente na peça por meio de um bico de pulverização integrado
- Adequado para: ROTA THW plus 315-104
- Diâmetro: 32 mm
- Peso: 4.6 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 104.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 70.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 85.0 |
| K | M16x1.5 |
| Peso [kg] | 4.6 |