arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP2

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819101

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 42 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z145
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 7.9 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z145
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 5400.0
Max. upínací síla [kN] 65.0
Max. krouticí moment [Nm] 80.0
Zdvih/čelist [mm] 6.5
Rozteč zubů [mm] 4.8
Vlastní hmotnost [kg] 7.9

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod