arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPC-HT mini 20 Ilustração semelhante

SPC-HT mini 20

Pinos de fixação

N.º de identificação 1393006

Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pinos de fixação padrão
  • Pino de fixação
  • Para aplicações de alta temperatura
Dados técnicos:
  • Força de retenção M6 (até 200 °C): 15 kN
  • Força de retenção M6 (200 a 520 °C): 6 kN
  • Força de retenção M8 (até 200 °C): 25 kN
  • Força de retenção M8 (200 a 520 °C): 10 kN
  • Peso: 0.03 kg
Variante Pino de fixação
Peso [kg] 0.03

Escopo de fornecimento
Pinos de fixação, parafuso de fixação