arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PAL S mikro 60 x 50-V10

PAL S mikro 60 x 50-V10

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

N.º de identificação 1358960

Prazo de entrega mediante consulta
Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Parte superior para acabamento do cliente
  • Pinos de fixação de uma via inferior SPx micro 10 com pino de indexação IXB V10 micro
Dados técnicos:
  • Dimensões: 59,8 x 49,8 x 12 mm
  • Material: Aço
  • Paralelismo plano: 0.02 mm
  • Peso: 0.25 kg
Comprimento [mm] 59.8
Largura [mm] 49.8
Material Aço
Paralelismo plano [mm] 0.02
Peso [kg] 0.25

Escopo de fornecimento
Paletes de fixação, pinos de fixação, pinos de indexação