arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE3 99-V1-K

NSE3 99-V1-K

Módulos de fixação

N.º de identificação 1440337

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Vedação de cone
  • Proteção anti-rotação bidirecional 90°
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 56 mm
  • Força de tração: 5 kN
  • Força de tração com turbo: 18 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 2.5 kg
Diamètre [mm] 99.0
Effort de plaquage [kN] 5.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 18.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 2.5

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation