MFRS-A2-050 600 x 430
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1303999
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
표준 마그네틱 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2025-10-24
- 로 교체되다: 1594991
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: Doppel-AlNiCo + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 600 x 430 x 86 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 48(폴 스레드 M8)
- 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
- 최대 총 고정력: 188.4 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 155 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
Technical details
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 188.0 |
| 기둥 수 | 48.0 |
| 연결 | 4-PIN |
| 채널 수 | 1.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 13.0 |
| 중량 [kg] | 155.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함