arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
B 80-C-ASS-32AT10-E-220

Configurazione asse lineare

Course [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Arbre d'entraînement
A seconda dell'applicazione dell'assale, è necessario definire la posizione dell'albero motore sul profilo.

In particolare per le combinazioni di assi e per la sincronizzazione meccanica occorrono più alberi motore.



La potenza di uscita dell'albero motore può essere visualizzata anche nel modello CAD.
Fin de course inductif

Bandes de montage côté plancher
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


Lardons
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Champ d'application de la livraison du moteur
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
B 80-C-ASS-32AT10-E-220-100-510-AZ1-0
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.