NSE-A3 138-V4-P1
Automatizační moduly
ID 1339726
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Kuželové utěsnění
- Ochrana proti protočení
- Integrovaná funkce čištění
- Čtyřnásobný přenos médií pneumatický
- Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Přítlačná síla: 8 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 4.2 kg
Technical details
| Diametro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 28.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.2 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio