WZS GZB-S Ø20 Ø3 KD/RS
Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
N.º de identificação 207965
WZS GZB-S Ø20 Ø3 KD/RS, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 반경 방향 안정 보어 장착
- 클램핑 지름: 3 mm
- 길이: 50.5 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
|---|---|
| Gammes | WZS GZB-S KD/RS |
| Interface de porte-outils | WZS GZB-S Ø 20 KD/RS |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 24.0 |
| D4 [mm] | 4.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec alésage de sécurité radial
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande