WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS
ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
Ident.-Nr. 207968
WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
- ラジアル安全孔付
- クランプ径: 6 mm
- 長さ: 50.5 mm
Technische Details
| テクノロジー | ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ |
|---|---|
| シリーズ | WZS GZB-S KD/RS |
| ツールバーインターフェース | WZS GZB-S Ø 20 KD/RS |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 24.0 |
| D4 [mm] | 4.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
バージョン
ラジアル安全孔付
冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。