arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Ausgewählte Linearachse
B 180-SSS-M-3205-SL

リニア軸の設定

Hub [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge der Linearachse [mm]
Überkopfmontage
取付け位置は、カバーストリップの初期張力に影響します。
カバーストリップは、頭上設置用に初期張力を高めてあります。

はい


いいえ

Kritische Spindeldrehzahl [1/min]
Abdeckband
プラスチック製カバーストリップが自動的に追加されるため、汎用的に使用でき、耐用年数も長くなっています。

カバーバンドはスライダーに沿って動き、ドライブとガイドをカバーします。
Induktiver Endschalter

Befestigungsleisten bodenseitig
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


Nutensteine
このリニア軸を固定するにはTナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニア軸の色々な側面に取り付けることができます。


Motorlieferumfang
標準の納品内容にモーターは入っていません。

モーターが必要な場合は弊社までお問い合わせください。

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearachse

Bestellmenge
B 180-SSS-M-3205-SL-100-890-0
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.