arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSX-C2

KSX-C2

5-axis vise
5-axis vise with adjustable clamping center, largest basic clamping stroke and active jaw pull-down function for the complete and precise machining of the sixth side.

Ventajas y beneficios

  • Tracción activa de las mordazas
    De manera opcional, permite el maquinado completo y preciso de la sexta cara.
  • Cambio rápido de mordazas sin herramientas
    Ajuste a las nuevas tareas de sujeción en pocos segundos
  • Centro de sujeción ajustable
    Las piezas pequeñas y grandes siempre se fijan de forma céntrica
  • Carrera de sujeción larga básica con 130 mm
    Amplia gama de aplicaciones sin extensiones adicionales
  • Rango de sujeción ampliable
    Permite la sujeción de varias longitudes de piezas
  • Accesibilidad óptima
    Permite que se realice el maquinado de la pieza desde 5 lados
  • Amortiguación de elastómeros integrada
    Para minimizar las vibraciones durante el maquinado
  • Amplia gama de aplicaciones
    Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas
  • Amplio programa de mordazas
    Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción
  • Tensión de tracción
    Sin deformación de la carcasa
  • Interfaz VERO-S
    Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S para lograr unos tiempos de preparación más cortos.

Opciones e información especial

  • La prensa de 5 ejes para el maquinado a 6 caras
    La prensa de accionamiento simple KONTEC KSX-C2 combina varias características inigualables para el maquinado de 5 ejes. Un centro de sujeción ajustable, una óptima accesibilidad a la pieza y la carrera de fijación básica de 130 mm hacen de la KSX-C2 un dispositivo de sujeción increíblemente versátil. Lo más destacado es la función de retracción activa de la prensa, integrada de serie. Esto se consigue bloqueando la segunda mordaza, permitiendo el maquinado completo y preciso de la sexta cara sin conversión a otras dimensiones.
  • Un nuevo sistema de cambio rápido de mordazas permite intercambiar un gran número de mordazas de sistema entre sí en pocos segundos y completamente sin herramientas. En combinación con diferentes extensiones de barra, la KSX-C2 puede adaptarse a cualquier nuevo requisito de forma rápida y fácil. Gracias a la interfaz VERO-S integrada, los pernos de sujeción se pueden atornillar directamente en el cuerpo base, y la prensa de 5 ejes puede colocarse sobre el sistema de cambio rápido de palés.