FDB-900
バリ取りスピンドル
ID 322240
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
バリ取りスピンドル FDB, サイズ: 900, 空圧式
- 補正XY: 9.1 mm
- X 軸方向の最大補正量: ± 9 mm
- Y 軸方向の最大補正量: ± 9 mm
Specifiche tecniche
| 動力 [W] | 900.0 |
|---|---|
| X 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 9 |
| Y 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 9 |
| 軸の固定 | 調整ネジによるオプション |
| 推奨補正量 [mm] | ± 5 |
| 最小補正力 [N] | 28.9 |
| 最大補正力 [N] | 86.7 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| アイドル速度 [1/min] | 25000.0 |
| 作動圧力 [bar] | 6.2 |
| 騒音発生 [dB(A)] | 78 |
| アイドル圧縮空気消費量 [l/s] | 11.8 |
| 静止時圧縮空気消費量 [l/s] | 19.0 |
| コレット | ER-11 |
| コレット径 [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 3.4 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 35.0 |
| D 径 [mm] | 107.2 |
| 高さ Z [mm] | 272.2 |
| 力 Fx max. [N] | 89.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 89.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、濾過した圧縮空気付き (10 microns):乾燥時、非潤滑
保証
24 カ月