SGVS-B 100-91-125
Ganasce VS
ID 430144
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- VS castanha alta, móvel
- Interface 1: W-100-1
- Adequado para: KSG 100
- Dimensões: 100 x 91 x 125 mm
- Peso: 5.4 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 91.0 |
| Altezza [mm] | 125.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 5.4 |
La fornitura comprende
Ganascia base, ganascia superiore