MFT-R 390
Mandrino di sbavatura
ID 1451627
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrino di sbavatura MFT-R, Dimensioni: 490, pneumatico
- Compensazione max X: ± 7.1 mm
- Compensazione max Y: ± 7.1 mm
Specifiche tecniche
| Potenza [W] | 390.0 |
|---|---|
| Numero di giri al minimo [1/min] | 5600.0 |
| Velocità nominale [1/min] | 2600.0 |
| Angolo di compensazione max X [°] | ± 1.6 |
| Compensazione max X [mm] | ± 7.1 |
| Angolo di compensazione max Y [°] | ± 1.6 |
| Compensazione max Y [mm] | ± 7.1 |
| Fissaggio degli assi | integrata |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 3.6 |
| Forza di compensazione radiale minima [N] | 9.4 |
| Forza di compensazione radiale massima [N] | 70.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Pressione d'azionamento [bar] | 6.2 |
| Coppia nominale [Nm] | 1.4 |
| Coppia di arresto [Nm] | 2.7 |
| Emissione acustica [dB(A)] | 50 |
| Consumo di aria massimo [l/s] | 9.0 |
| Porta-utensili | Pinza DA 6 mm e 8 mm |
| Collegamento dell'aria mandrino | G1/4" |
| Collegamento dell'aria compensazione | 4 mm |
| Peso [kg] | 4.42 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 112.7 |
| Altezza Z [mm] | 413.0 |
| Forza Fx max [N] | 70.0 |
| Forza Fy max [N] | 70.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per ogni griffa e devono avvenire insieme.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e oliata (3-4 gocce al minuto)
Garanzia
24 mesi