arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL plus 600 Z-Z

THL plus 600 Z-Z

Lunettes avec vérin arrière

ID 825811

Lunette standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2024-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 125 - 460 mm
  • Force de serrage max. par galet: 25 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.06 mm
  • Répétabilité: < 0.02 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 400 m/min
  • Poids: 360 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 125.0
Diamètre de serrage max. [mm] 460.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 25.0
Précision de centrage [mm] < 0.06
Répétabilité [mm] < 0.02
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 400.0
Poids [kg] 360.0