GAP 32-060-S
Identyfikator 314627
- 죠당 스트로크: 2 mm
- 폐쇄력: 250 N
- 개방 각도: 60 °
- 최대 주위 온도: 60 °C
Szczegóły techniczne
| 죠당 스트로크 [mm] | 2.0 |
|---|---|
| 폐쇄력 [N] | 250.0 |
| 폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 280.0 |
| 죠당 개방 각도 [°] | 60.0 |
| 중량 [kg] | 1.1 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 1.25 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 18.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 7.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.21 |
| 개방 시간 [s] | 0.21 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 65.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.25 |
| 척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] | 14.87 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.05 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 12.9 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 12.6 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 4.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 590.0 |
| 충격 흡수 장치 버전 | 예 |
Dimensioni e carichi massimi
Forza di presa per presa esterna
Inerzia della massa max. consentita J*
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Forza di presa per presa esterna
- Oś X:
- Punto P - Lunghezza delle dita
- Oś Y:
- Forza di presa
Inerzia della massa max. consentita J*
- Oś X:
- Tempo di chiusura/apertura
- Oś Y:
- Inerzia della massa
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Sistema cinematico a leva articolata a guida forzata
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P