GWB
Pinza angolare
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza angolare 180° con mantenimento della forza di presa e cinematica a leva
Descrizione
Innovaties - uw voordelen
- Openingshoek kan worden afgesteld van 20° tot 180°
voor een veelzijdig toepassingsgebied - Grijpkrachtbeveiliging met veerondersteuning
houdt het werkstuk ook bij drukverlies vast - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Krukmechanisme
Gespleten tandwieloverbrenging voor zeer hoge grijpkrachten wanneer contact wordt gemaakt met het werkstuk
Opties en speciale informatie
- Het voordeel van 180°-hoekgrijpers (radiale grijpers) is dat extra slagbewegingen worden voorkomen. Aangezien elke klem 90° zwenkt, bevindt de grijper zich buiten het werkgebied en is een teruggaande slagbeweging van de grijper niet langer nodig.
- Gebruik deze grijper alleen voor vervangingsbestellingen. Gebruik voor nieuwe ontwerpen het volgende grijpermodel. Wij adviseren u graag, aarzel niet om contact met ons op te nemen.