HGH 40
平行開閉グリッパー
ID 302920
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
平行開閉グリッパー HGH, サイズ: 40, 油圧式
- 片側ストローク: 60 mm
- 閉力: 3300 N
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| 製品グループ | 平行開閉グリッパー |
|---|
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
ハウジングの材質
アルミニウム
ベースジョーの材質
鋼鉄