arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MPG-plus 20-FPS 유사 그림

MPG-plus 20-FPS

소형 구성품용 그리퍼

ID 305494

소형 구성품용 그리퍼 MPG-plus, 크기: 20, 공압, FPS 센서 버전

  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 폐쇄력: 34 N
  • 개방력: 30 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 2.0
폐쇄력 [N] 34.0
개방력 [N] 30.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 37.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 33.0
중량 [kg] 0.04
권고 공작물 중량 [kg] 0.17
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 0.41
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.012
개방 시간 [s] 0.012
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 25.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.01
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
클린룸 클래스 ISO 14644-1 6
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
길이 X [mm] 20.0
너비 Y [mm] 16.0
높이 Z [mm] 34.9
모멘트 Mx 최대 [Nm] 0.3
모멘트 My 최대 [Nm] 0.3
모멘트 Mz 최대 [Nm] 0.3
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 50.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da carcaça da tampa
Aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P