arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PLG 50-XXX-2-OSY 유사 그림

PLG 50-XXX-2-OSY

맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼 PLG, 크기: 50, 공압

  • 죠당 스트로크: 400 mm
  • 폐쇄력: 4750 N
  • 개방력: 5100 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
핑거 버전
동기화 동기화 없음
죠당 최소 스트로크 [mm] 100.0
죠당 최대 스트로크 [mm] 400.0
폐쇄력 [N] 4750.0
개방력 [N] 5100.0
무게* [kg] 58.04
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] 0.079
권고 공작물 중량 [kg] 23.75
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 1.0
개방 시간 [s] 1.3
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 800.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 25.0
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
모멘트 Mx 최대 [Nm] 357.0
모멘트 My 최대 [Nm] 1300.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 500.0
홀딩 포스 위치 클램핑 *** [N] 4200.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 5000.0
개별 구성에 따라 PDF 데이터 시트에서 조합 옵션에 대한 추가 기술 데이터를 찾을 수 있습니다.
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
위치 클램핑이 있는 이형을 나타냄

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-plg available directly.

Holding force position clamping
describes the sum of the clamping force on the piston rods of the two installed clamping elements.

Housing material
Aluminum alloy

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Warranty
12 months

Scope of delivery
Centering sleeves for finger mounting, mounting material for gripper mounting for variants with AKO EN ISO..., assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation available online).