arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSW-V32 Illustrazione simile

GSW-V32

Pinza a depressione con interfaccia gambo

ID 309130

Pinza a depressione con interfaccia gambo GSW-V, Dimensioni: 32, Pneumatico, idraulico

  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Diametro del gambo: 32 mm
Peso [kg] 0.23
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Giri/min max consentiti [1/min] 20.0
Pressione di esercizio nominale aria compressa [bar] 6.0
Portata nominale aria compressa [l/min] 350.0
Pressione d'esercizio minima aria compressa [bar] 4.0
Max. pressione d'esercizio dell'aria compressa [bar] 8.0
flusso min. aria compressa [l/min] 250.0
Pressione di esercizio nominale refrigerante [bar] 40.0
Portata nominale refrigerante [l/min] 25.0
Pressione d'esercizio min. refrigerante [bar] 20.0
Pressione d'esercizio max refrigerante [bar] 60.0
Vuoto nominale [bar] -0.8
Sottovuoto min. [bar] -0.6
Livello di rumorosità [dB(A)] 98.0
Diametro D [mm] 40.0
Altezza Z [mm] 105.0

Informazioni generali sulla serie

Aspiratore
Buon adattamento alle superfici piane con effetto ammortizzante durante l'appoggio ed effetto corsa durante l'aspirazione. Aspiratori speciali su richiesta.

Tempi
I tempi indicati dipendono dalla portata e dalla pressione del fluido di comando e dalle conseguenti resistenze al flusso.

Principio di funzionamento
Ugello Venturi

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio

Materiale della ventosa
NBR-60

Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso