FFV Z450-A15
Flangia standard
ID 836075
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z450
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 15
- Cerchio del passo del mandrino: 508 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
- Altezza: 50 mm
- Foro passante: 275 mm
- Peso: 54.8 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z450 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 508.0 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 330.2 |
| Altezza [mm] | 50.0 |
| Foro passante [mm] | 275.0 |
| Peso [kg] | 54.8 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio