arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
vario M0 200 图片仅供参考

vario M0 200

标准膨胀芯轴

ID 8704867

现货供应
标准膨胀芯轴

产品特性:
  • 膨胀芯轴
  • 适用于: ROTA-S plus 2.0 200
技术参数:
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 最大夹持力*: 42 kN
  • 最大驱动力矩: 15 Nm
  • 夹持范围: 20 - 28 mm
  • 覆盖范围: ± 0.25 mm
  • 最大夹持长度: 22 mm
  • 重量: 4.7 kg
注意:
  • 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用
膨胀芯轴 ROTA-S plus 2.0 200
最小夹持直径 Ø [mm] 20.0
最大夹持直径 Ø [mm] 28.0
最大夹持力* [kN] 42.0
最大驱动力矩 [Nm] 15.0
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
覆盖范围 [mm] ± 0.25
最大夹持长度 [mm] 22.0
重量 [kg] 4.7

标配范围
Vario M 芯轴、驱动卡爪、固定螺钉、操作手册;无分段式夹持套筒(根据要求)