OPUS-V 125
์ค์ฌ ํ์ ์ค๋ฆฐ๋
ID 823323
ํด๋จํ ์ค๋ฆฐ๋ ํ์ค ๋ฒ์
์ ํ ํน์ง:
์ ํ ํน์ง:
- ์ค์ฌ ํ์ ์ค๋ฆฐ๋
- ๋ฏธ๋์ด ๊ณต๊ธ์ฉ ํผ๋ ์ค๋ฃจ: 12.5 mm
- ํผ์คํค ์คํธ๋กํฌ: 40 mm
- ํผ์คํค ํ๋ฉด: 103 cmยฒ
- 40๋ฐ์ ์ฅ๋ ฅ: 41 kN
- ์ค์ผ ๋์ถ๋ฅ : 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- ์ต๋ ์๋ ์๋ ฅ: 70 bar
- ์ต๋ ํ์ ์๋: 6000 1/min
- ์ค๋: 16 kg
Specifiche tecniche
| ์ต๋ ํ์ ์๋ [1/min] | 6000.0 |
|---|---|
| ํผ์คํค ํ๋ฉด [cmยฒ] | 103.0 |
| ํผ์คํค ์คํธ๋กํฌ [mm] | 40.0 |
| ์ต๋ ์๋ ฅ [bar] | 70.0 |
| 40๋ฐ์ ์ฅ๋ ฅ [kN] | 41.0 |
| ์ค์ผ ๋์ถ๋ฅ [l/min] | 1.5 |
| ๊ด์ฑ์ ๋ชจ๋ฉํธ [kgmยฒ] | 0.04 |
| ์ค๋ [kg] | 16.0 |