ROTA-G 250-82 D6-GBK
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 815025
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 82 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 7.1 mm
- Passo tra i denti: 5.5 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Coppia max.: 200 Nm
- Numero di giri max.: 4000 1/min
- Peso: 35.7 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 160.0 |
| Máx. torque [Nm] | 200.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.1 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 35.7 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação