arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-G 315-102 C8-GBK

ROTA-G 315-102 C8-GBK

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 815032

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 102 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 8
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 8.5 mm
  • 齿距: 5.5 mm
  • 最大夹持力*: 200 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 3200 1/min
  • 重量: 65.7 kg
Tipo di mandrino ISO 702-3
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 3200.0
Forza di serraggio max. [kN] 200.0
Coppia max. [Nm] 210.0
Corsa/griffa [mm] 8.5
Passo tra i denti [mm] 5.5
Peso [kg] 65.7

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso