ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819001
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 42 mm
- Držák vřetene: Z145
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
- Vlastní hmotnost: 7.9 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z145 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 65.0 |
| Máx. torque [Nm] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 7.9 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação