arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819043

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.7 mm
  • Passo tra i denti: 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 4200 1/min
  • Peso: 34.8 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4200.0
Força de fixação máx. [kN] 160.0
Máx. torque [Nm] 210.0
Curso/castanha [mm] 7.7
Passo dos dentes [mm] 6.0
Altura H com flange [mm] 112.0
Peso [kg] 34.8

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação