ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819274
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 92 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 9.8 mm
- Passo dos dentes: 7 mm
- Força de fixação máx.: 180 kN
- Máx. torque: 220 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 3400 1/min
- Peso: 65.6 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 180.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 220.0 |
| Course/mors [mm] | 9.8 |
| Pas de dent [mm] | 7.0 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 136.0 |
| Poids [kg] | 65.6 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation