ROTA-S plus 400-102 Z380-VP2
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814640
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 102 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 230 kN
- Couple de rotation max.: 280 Nm
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 99 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 (Z380) |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 230.0 |
| Máx. torque [Nm] | 280.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 99.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding